EMS Configurator Preview


Lizenz


EMS_INTROIMAGE_IMAGE_1
Jedes Messgerät bildet eine Messstelle. Bitte berücksichtigen Sie auch externe Geräte, die andere Medien in Ihrem System abbilden sollen. Die Anzahl der Messgeräte bestimmt die benötigte Lizenz für EMS - On-Premises.

Wie viele Messstellen gibt es?*
Aufgrund technischer Voraussetzungen dieses Konfigurators muss die Lizenzgröße am Ende der Bestellung am Artikel nochmals eingestellt werden. Dort kann zum Abschluss der Edge PC und die Lizenz ausgewählt werden.
Ab einer Lizenzgröße von 50 Geräten empfehlen wir den EPC 1522.

Geräte


EMS_INTROIMAGE_IMAGE_2
Welche Messgeräte sollten im Paket enthalten sein?

Sie können noch folgende Anzahl an Messgeräten auswählen:
50
EEM_FRONT_PANEL_IMAGE
Bauform: Einbaugerät für Fronttafel

1127052 EEM-MA770-24DC
1127060 EEM-MA771-24DC
2907945 EEM-MA770
2908286 EEM-MA771
EEM_DIN_RAIL_DISPLAY_IMAGE
Bauform: Tragschienengerät mit Display

1127058 EEM-MA371-24DC
1127059 EEM-MA370-24DC
2907983 EEM-MA370
2908307 EEM-MA371
EEM_DIN_RAIL_IMAGE
Bauform: Tragschienengerät ohne Display

1127055 EEM-MB371-24DC
1127061 EEM-MB370-24DC
2907954 EEM-MB370
2907955 EEM-MB371
EEM_ENERGY_COUNTER_IMAGE
MID-Energiezähler

2908581 EEM-EM375
2908590 EEM-EM377

Stromversorgung


EMS_INTROIMAGE_IMAGE_4
Der EPC benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V und einen Mindeststrom von 0,7 A. Benötigen Sie eine Stromversorgung für den EPC?

Stromversorgung

Switche


EMS_INTROIMAGE_IMAGE_5
Bitte wählen Sie die Anzahl der Ethernet Switches, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Wenn Sie keine Ethernet Switches wünschen, klicken Sie auf „zum nächsten Schritt“.

1085165 FL SWITCH 1008NT_IMAGE
1085165 FL SWITCH 1008NT
1085170 FL SWITCH 1005NT_IMAGE
1085170 FL SWITCH 1005NT
1085255 FL SWITCH 1016N_IMAGE
1085255 FL SWITCH 1016N

Überspannungsschutzgerät


EMS_INTROIMAGE_IMAGE_6
Bitte wählen Sie die Anzahl der Überspannungsschutzgeräte, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Wenn Sie keine Überspannungsschutzgeräte wünschen, klicken Sie auf „Konfiguration abschliessen“.

2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM_IMAGE
2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM
2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT_IMAGE
2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT

Lösung



Lösungs-ID JG96E

Die Lösungs-ID ist die Kennziffer, unter der Ihre Zusammenstellung in unserem System gespeichert wird. Das heißt: Mit dieser Nummer können Sie Ihre Lösung jederzeit wieder abrufen. Versenden Sie die Lösungs-ID per Mail an andere – so kann der Empfänger Ihre Zusammenstellung schnell nachvollziehen.


Lizenz - EMS - ON-PREMISES STARTERKIT


Lizenz - EMS - ON-PREMISES STARTERKIT

1683404

Konfigurierbares Komplettpaket bestehend aus EPC und bereits vorinstallierter sowie lizensierter Software: Energy Management Service - On-Premises
Menge: 1

Stromversorgung


Stromversorgung - STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75

2868648

Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,75 A
Menge: 1